PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8210G034DC12/DCD

Número de pieza:

Asco-EF8210G034DC12/DCD

503,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 5/8 2NO BRASS 11.6/F W D

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage12 DC
Product Weight2.40 lbs
Kit Number302449
Coil ClassF
Coil Number238714-004-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NO BRASS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY