PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8210G088DC12/DCD

Número de pieza:

Asco-EF8210G088DC12/DCD

1076,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 5/8 2NC S.S. 11.6/F W DC

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)5
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12 DC
Product Weight2.49 lbs
Kit Number302423
Coil ClassF
Coil Number238714-004-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 5/8 2NC S.S. 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY