PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8220G101AC120/60D

Número de pieza:

Asco-EF8220G101AC120/60D

2183,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1-1/X 1-1/ 2NO BRASS 16.1/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)22.50
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight6.79 lbs
Kit Number310494
Coil ClassHT
Coil Number272814-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 210 °F
Orifice Size1-1/4 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1-1/2 X 1-1/4 2NO BRASS 16.1/H AC
Seating ElastomerPTFE
Mounting DirectionANY