PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8220G406AC240/60,220/50D

Número de pieza:

Asco-EF8220G406AC240/60,220/50D

1/2 X 1/2 2NC BRASS 10.1/H AC

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4.70
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323468
Coil Number238814-058-D
Orifice Size1/2 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 1/2 2NC BRASS 10.1/H AC