PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8262H011AC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-EF8262H011AC120/60,110/50D

196,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/8 X 3/32 2NC BRASS 9.1 /F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFB
Coil Number238214-132-D
Orifice Size3/32 in
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 9.1/F AC
Seating ElastomerNBR