PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8262H113AC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-EF8262H113AC120/60,110/50D

217,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 5/32 2NC BRASS 9.1/F W A

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581
Coil Number238214-132-D
Orifice Size5/32 in
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC BRASS 9.1/F AC
Seating ElastomerNBR