PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8262H184TAC240/60,220/50D

Número de pieza:

Asco-EF8262H184TAC240/60,220/50D

281,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/8 2NC ST. ST. 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595-T
Coil Number238614-058-D
Orifice Size1/8
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 2NC ST.ST. 10.1/F AC
Seating ElastomerPTFE