PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8262H187NHAC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-EF8262H187NHAC120/60,110/50D

487,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 5/32 2NC ST.ST.17.1/F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.52
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.55 lbs
Kit Number323597--NH
Coil ClassFB
Coil Number238614-132-D
Min to Max Ambient Temperature0 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature0 - 180 °F
Orifice Size5/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/32 2NC S.S. 17.1/F AC
Holding Current (VA)40
Seating ElastomerCR