PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8316G036AC110/50D

Número de pieza:

Asco-EF8316G036AC110/50D

1409,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1 X 1 3NO BRASS 6.1/F W AC

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)12.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight7.81 lbs
Kit Number302671
Coil ClassF
Coil Number238214-032-D
Orifice Size1 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 3NO BRASS 8.1/F AC
Mounting DirectionANY