PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8316G044MBDC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EF8316G044MBDC24/DCD

3/4 X 11/1 3NC BRASS 22.6/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number314497
Coil ClassFB
Coil Number238714-106-D
Orifice Size11/16 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 22.6/F DC