PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8327G041MSAC115-120/50-60D

Número de pieza:

Asco-EF8327G041MSAC115-120/50-60D

1/4 X 1/4 3U BRASS 12 /F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency115-120 AC-60 with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number123669-MS
Coil ClassFT
Coil Number276002-032-D
Watt Rating12 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U BRASS 12.0/F AC