PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8327G042DC110/DCD

Número de pieza:

Asco-EF8327G042DC110/DCD

1271,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
1/4 X 1/4 3U STAINL11.6/F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.49
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage110DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number123670
Coil ClassFT
Coil Number238714-032-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 11.6/F DC