PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8327G051DC12/DCD

Número de pieza:

Asco-EF8327G051DC12/DCD

736,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/4 3U BRASS 11.6/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.56
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight2.25 lbs
Kit Number131236
Coil ClassFT
Coil Number238714-004-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U BRASS 11.6/F DC
Mounting DirectionANY