PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EF8342G020AC24/60D

Número de pieza:

Asco-EF8342G020AC24/60D

1210,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 3/16 4 BRASS 16.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.70
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight3.79 lbs
Kit Number306193
Coil ClassFT
Coil Number272614-005-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 160 °F
Orifice Size3/16 in
Watt Rating16.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 3/16 4W BRASS 16.1/F AC
Holding Current (VA)35
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY