ASCO™ EF8551G321MODC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EF8551G321MODC24/DCD

973,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 3/4 4 Brass 17.1/F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number238714-902-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W S.S. 1.4/F DC