PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EFHB8263H206AC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-EFHB8263H206AC120/60,110/50D

383,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil ClassHB
Coil Number238814-132-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/H AC