PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EFHC8316G036DC125/DCD

Número de pieza:

Asco-EFHC8316G036DC125/DCD

1513,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1 X 1 3NO BRASS 20.6/H W DC

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)12.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid
Voltage125 DC Battery Charging
Min to Max Operating Pressure (Air)10 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)10 - 125 PSI
Product Weight7.81 lbs
Kit Number302691
Coil Number238514-335-D
Orifice Size1 in
Watt Rating20.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1 X 1 3NO BRASS 20.6/H DC