PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EFHT8210G094AC120/60D

Número de pieza:

Asco-EFHT8210G094AC120/60D

405,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/H W A

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight2.21 lbs
Kit Number302272
Coil ClassH
Coil Number238814-032-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY