PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EFHT8327G032DC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EFHT8327G032DC24/DCD

2587,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/4 3U STAINL11.6/H W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.73
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight2.49 lbs
Kit Number131233
Coil ClassHT
Coil Number238914-006-D
Orifice Size1/4 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 11.6/H DC
Mounting DirectionANY