PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EFHTL8262H078AC120/60,110/50K

Número de pieza:

Asco-EFHTL8262H078AC120/60,110/50K

331,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 9/32 2NC BRASS 10.1/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number325039
Coil ClassHT
Coil Number238814-032-K
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/32 2NC BRASS 10.1/H AC