PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EFL8262H129AC120/60,110/50K

Número de pieza:

Asco-EFL8262H129AC120/60,110/50K

3/4 X 3/4 2 NC Aluminum 11.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Product Weight1.21 lbs
Kit Number323987
Coil ClassFT
Coil Number238614-032-K
Voltage & Frequency120, 110 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length72 inch
Carton Note1/8 X 1/8 2NO BRASS 10.1/F AC