PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EFMF8314G300DC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EFMF8314G300DC24/DCD

577,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/16 3U BRASS 1.7 /F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.08
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.70 lbs
Kit Number316816
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Min to Max Ambient Temperature-40 - 140 deg;F
Orifice Size1/16 in
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/16 3U BRASS 1.7/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY