ASCO™ EFMF8316G354DC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EFMF8316G354DC24/DCD

1354,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 1/2 2 NC Brass 10.1/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Kit Number316840
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 1.7/F DC