PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EV8316G381DC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EV8316G381DC24/DCD

1261,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 5/16 3NC S.S 1.4/F DC

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)1.5
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Voltage24 DC
Min to Max Operating Pressure (Air)15 - 150 PSI
Product Weight0.00 lbs
Order Code22215
Kit Number316982
Coil ClassLP
Coil Number274714-902-D
Min to Max Ambient Temperature-20 - 140 deg;F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC S.S. 1.4/F DC