PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EV8316H381VDC12/DCD

Número de pieza:

Asco-EV8316H381VDC12/DCD

1327,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 5/16 3NC STAINL0.55/F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)1.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight2.95 lbs
Kit Number325074-V
Coil ClassF
Coil Number274714-910-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 149 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 149 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 5/16 3NC SS 0.55/F DC
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY