PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EV8320G203DC24/DCD

Número de pieza:

Asco-EV8320G203DC24/DCD

434,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
1/2 X 3/8 4 Brass 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv) / Flow (Kv)0.25 / 0.22
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number312192
Coil ClassFT
Coil Number274714-006-D
Orifice Size1/8 in
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/8 3NC S.S. 11.6/F DC