ASCO™ EV8551G321DC12/DCD

Número de pieza:

Asco-EV8551G321DC12/DCD

928,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1 X 1 2 NO Brass 16.1/H W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number274714-903-D
Voltage12 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W S.S. 1.4/F DC