PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ HB8360G071AC120/60,110/50D

Número de pieza:

Asco-HB8360G071AC120/60,110/50D

340,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/16 3U PLASTI9.1 /H W

especificaciones

Body MaterialEngineered Plastics
Flow (Cv)0.07
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.04 lbs
Kit Number304323
Coil ClassHB
Coil Number238410-132-D
Orifice Size1/16 in
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/16 3U PLAST 9.1/H AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY