PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ HC8210G034DC125/DCD

Número de pieza:

Asco-HC8210G034DC125/DCD

489,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 5/8 2NO BRASS 24.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)4
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage125DC
Product Weight2.40 lbs
Kit Number302449
Coil ClassHC
Coil Number238910-335-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating24.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NO BRASS 24.6/H DC