PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ HTL8316G074DC24/DCK

Número de pieza:

Asco-HTL8316G074DC24/DCK

3/4 X 11/1 3NC BRASS 10.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number314493
Coil ClassHT
Coil Number238510-006-K
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 11/16 3NC BRASS 10.6/H DC