PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ JB8262H090VHAC240/60,220/50D

Número de pieza:

Asco-JB8262H090VHAC240/60,220/50D

231,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 9/32 2NC BRASS 6.1/F W A

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaVacuum
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581-VH
Coil Number238210-058-D
Orifice Size9/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 9/32 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerFKM