PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ JBEF8262H002DC24/DC

Número de pieza:

Asco-JBEF8262H002DC24/DC

307,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/8 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H W D

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238514-006-D
Orifice Size1/8
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR