ASCO™ JBEF8262H023DC24/DC

Número de pieza:

Asco-JBEF8262H023DC24/DC

351,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/8 2NC BRASS 18.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHB
Coil Number238514-106-D
Watt Rating18.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 18.6/H DC