ASCO™ JBEF8316H354DC24/DC

Número de pieza:

Asco-JBEF8316H354DC24/DC

1402,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 5/16 3 NC Stainless Steel 10.1/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325108
Coil ClassF
Coil Number238714-914-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 0.55/F DC