ASCO™ JBEFMF8317H307DC24/DC

Número de pieza:

Asco-JBEFMF8317H307DC24/DC

1/4 X 1/20 3U BRASS 0.75/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number325109
Coil ClassF
Coil Number276006-206-D
Watt Rating0.75 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/20 3U BRASS 0.75/F DC