PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ JKF8040G022AC120/60

Número de pieza:

Asco-JKF8040G022AC120/60

293,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 3/4 2NC ALUM 10.1/F W AC

especificaciones

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)5.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.65 lbs
Kit Number306633
Coil ClassF
Coil Number238612-032
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 125 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC ALUM 10.1/F AC
Mounting DirectionANY