PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ JKF8210G008DC12/DC

Número de pieza:

Asco-JKF8210G008DC12/DC

1-1/X 1-1/ 2NC BRASS 11.6/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)15
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302379
Coil ClassFT
Coil Number238712-004
Min to Max Ambient Temperature32 - 104 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 150 °F
Orifice Size1-1/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/4X1-1/8 2NC BRS 11.6/F DC
Seating ElastomerNBR