PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ JKF8263H124AC120/60,110/50

Número de pieza:

Asco-JKF8263H124AC120/60,110/50

212,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 7/32 2NC BRASS 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.60 lbs
Kit Number323593
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Min to Max Ambient Temperature-13 - 131 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size7/32 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 7/32 2NC BRASS 10.1/F AC
Holding Current (VA)25
Seating ElastomerNBR