PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ JKF8316G064MOAC240/60,220/50

Número de pieza:

Asco-JKF8316G064MOAC240/60,220/50

831,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 5/8 3NC BRASS 6.1 /F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314491-MO
Coil ClassFT
Coil Number238212-058
Orifice Size5/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NC BRASS 6.1/F AC
Mounting DirectionANY