PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ JKP8262H023VAC110/50

Número de pieza:

Asco-JKP8262H023VAC110/50

167,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/8 2NC BRASS 9.1 /F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581-V
Coil ClassFB
Coil Number238212-132
Orifice Size1/8 in
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 11.1/F AC
Seating ElastomerFKM