PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ JPIS8223B303DC24/DC

Número de pieza:

Asco-JPIS8223B303DC24/DC

1586,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 3/8 4 Brass 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv) / Flow (Kv)3.20 / 2.77
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325211
Coil ClassH
Coil Number298008-002
Orifice Size3/8 in
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/8 2NC BRASS 0.48/H DC