ASCO™ JPIS8551B321MSDC24/DC

Número de pieza:

Asco-JPIS8551B321MSDC24/DC

1157,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/4 4NC STAINL0.48/H W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Coil ClassH
Coil Number298008-002
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4NC S.S. 0.48/H DC