PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ JSP8263H206LTAC24/60

Número de pieza:

Asco-JSP8263H206LTAC24/60

449,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325037-LT
Coil ClassFB
Coil Number238612-105
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F AC