PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ K210G094LFXCAC240/60D

Número de pieza:

Asco-K210G094LFXCAC240/60D

332,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Port TypeNPT
Valve ActuationSolenoid
Kit Number302272
Coil ClassFT
Coil Number238610-058-D
Voltage & Frequency240 AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 10.1/F AC