ASCO™ K210G094LFXCDC12/DCD

Número de pieza:

Asco-K210G094LFXCDC12/DCD

288,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 5/8 2NC BRASS 11.6/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Port TypeNPT
Valve ActuationSolenoid
Kit Number302372
Coil ClassFT
Coil Number238710-004-D
Voltage12 DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 11.6/F DC