PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ K210G095LFXPAC12/60D

Número de pieza:

Asco-K210G095LFXPAC12/60D

622,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency12 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302276
Coil ClassFT
Coil Number238610-001-D
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F AC