PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ L8222G002LTAC120/60,110/50K

Número de pieza:

Asco-L8222G002LTAC120/60,110/50K

1/2 X 5/8 2NC BRASS 17.1/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number304065
Coil ClassHB
Coil Number238810-132-K
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 2NC BRASS 17.1/H AC