PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ L8262H006DC24/DCK

Número de pieza:

Asco-L8262H006DC24/DCK

205,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/8 X 1/8 2NC ST.ST.10.6/H W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.93 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238510-006-K
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/8 2NC ST.ST. 10.6/H DC