PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ OFSF8262H013AC240/60,220/50

Número de pieza:

Asco-OFSF8262H013AC240/60,220/50

367,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 7/32 2NC BRASS 6.1 /F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581
Coil ClassFT
Coil Number238212-058
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/32 2NC BRASS 6.1/F AC