PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ OFST8263H124VDC24/DC

Número de pieza:

Asco-OFST8263H124VDC24/DC

249,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 7/32 2NC BRASS 11.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage24 DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-V
Coil Number238912-006
Orifice Size7/32 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 7/32 2NC BRASS 11.6/H DC
Seating ElastomerFKM